先頭に戻る

MAX8506、MAX8507、MAX8508の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8506、MAX8507、MAX8508の評価キット Apr 02, 2004

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
  • 1MHz固定周波数PWMスイッチング
  • 出力電流:600mA
  • 調整可能な出力電圧
    • 1.76 x REFIN (MAX8506)
    • 2 x REFIN (MAX8507)
    • 外部フィードバック抵抗によって設定(MAX8508)
  • シャットダウンモードにおける低自己消費電流:0.1µA (typ)
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • WCDMA/NCDMA携帯電話
  • ワイヤレスモデム
  • ワイヤレスPDA、パームトップ、およびノートブックコンピュータ

説明

MAX8506の評価キット(EVキット)は、ワイヤレスアプリケーションのパワーアンプ(PA)駆動用に最適化された1MHzパルス幅変調(PWM)ステップダウンDC-DCコンバータのMAX8506を検証する完全実装および試験済みの表面実装型PCBです。このEVキットは、2.6V~5.5V入力から0.4V~VIN範囲の出力電圧を動的に制御することができます。このキットは、600mAの負荷電流を供給することが可能です。また、MAX8506のEVキットを使って、利得が異なるMAX8507、および出力を固定0.75V~3.4Vに外部から設定することができるMAX8508も評価することが可能です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8506、MAX8507、MAX8508の評価キット Apr 02, 2004

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。