先頭に戻る
製品の詳細
MAX8505の評価キット(EVキット)は、2.6V~5.5Vの入力電源から1.2Vの出力電圧を生成し、3Aの出力電流を供給します。MAX8505の評価キットは、高効率スイッチ内蔵のステップダウンスイッチングレギュレータMAX8505を搭載しています。この評価キットは1MHzの固定周波数、PWMモードで動作するので、小型の外付け部品を使用することができます。
MAX8505の評価キットは、完全実装および試験済みの表面実装したプリント回路ボードです。また、この評価キットを使って、フィードバック抵抗のR3とR2を変更して、0.8V~85% x VINの範囲で、その他の出力電圧に設定して評価することもできます。
MAX8505の評価キットは、完全実装および試験済みの表面実装したプリント回路ボードです。また、この評価キットを使って、フィードバック抵抗のR3とR2を変更して、0.8V~85% x VINの範囲で、その他の出力電圧に設定して評価することもできます。
主な機能
- 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
- 出力電圧
- 1.2Vにプリセット(外付け抵抗分割使用)
- 出力電圧範囲:0.8V~(85% x VIN)
- 出力電流:3A
- スイッチング周波数:1MHz
- POK (パワーOK)出力
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- µP/ASIC/DSP/FPGAコアおよびI/O電源
- チップセット電源
- ネットワークおよびテレコム機器
- サーバ、RAID、およびストレージシステム
技術資料
データシート | MAX8505の評価キット | Jul 24, 2007 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
/jp/design/design-tools/ee-sim.html?
パラメーター
主な機能
- 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
- 出力電圧
- 1.2Vにプリセット(外付け抵抗分割使用)
- 出力電圧範囲:0.8V~(85% x VIN)
- 出力電流:3A
- スイッチング周波数:1MHz
- POK (パワーOK)出力
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- µP/ASIC/DSP/FPGAコアおよびI/O電源
- チップセット電源
- ネットワークおよびテレコム機器
- サーバ、RAID、およびストレージシステム
説明
MAX8505の評価キット(EVキット)は、2.6V~5.5Vの入力電源から1.2Vの出力電圧を生成し、3Aの出力電流を供給します。MAX8505の評価キットは、高効率スイッチ内蔵のステップダウンスイッチングレギュレータMAX8505を搭載しています。この評価キットは1MHzの固定周波数、PWMモードで動作するので、小型の外付け部品を使用することができます。
MAX8505の評価キットは、完全実装および試験済みの表面実装したプリント回路ボードです。また、この評価キットを使って、フィードバック抵抗のR3とR2を変更して、0.8V~85% x VINの範囲で、その他の出力電圧に設定して評価することもできます。
MAX8505の評価キットは、完全実装および試験済みの表面実装したプリント回路ボードです。また、この評価キットを使って、フィードバック抵抗のR3とR2を変更して、0.8V~85% x VINの範囲で、その他の出力電圧に設定して評価することもできます。
技術資料
データシート | MAX8505の評価キット | Jul 24, 2007 |