先頭に戻る

MAX848、MAX849の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX848、MAX849の評価キット Oct 01, 1996

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 出力電流:250mA~850mA



  • 効率:90%
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装済み、試験済み
  • 電圧監視用のシリアル出力付2チャネルアナログディジタルコンバータ(ADC)

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • デジタルコードレス電話
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • ローカル3.3V~5V電源
  • パームトップコンピュータ
  • PCS電話
  • パーソナルコミュニケータ

説明

MAX849評価キット(EVキット)は、携帯電話その他のバッテリ駆動機器に最適な完全1セル~3セル、ハイパワー、低ノイズ、ステップアップDC-DCパワーコンバータの実装済み、試験済みのPCBキットです。3.3V出力の場合は、1または2セルを使用して出力電流250mA~700mAを得ることができます。出力電圧が5Vの場合は、3セルまたはリチウムイオン(Liイオン)バッテリ1個を使用して出力電流850mAを得ることができます。

本ボードは、標準単三バッテリ用のクリップおよびユーザインタフェース用の10ピンヘッダを備えています。

MAX848を評価する場合は、MAX849 EVキットと共にMAX848ESEの無料サンプルを請求してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX848、MAX849の評価キット Oct 01, 1996

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。