MAX77874の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX77874の評価キット | Jul 20, 2017 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 4相コアバックレギュレータ
- ローカル出力とリモート検出の両方のテストポイント
- 簡素なGUIツールでDVSを実行可能
- 負荷パルスジェネレータ回路内蔵
- 並列抵抗負荷で負荷電流を調整可能
- ボタンの押下で容易に負荷過渡を実行可能
- I2Cインタフェース
- USBポートまたは直接SDAおよびSCLテストポイントを介してアクセス可能
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- ソフトウェアGUIおよびコマンドモジュール
- 実装および試験済み
アプリケーション/用途
- AI、マシンビジョン、エンベデッドマイクロプロセッサ
- デジタル一眼、ミラーラス、アクションカメラ
- ゲーム、ドローン、ロボット、VR
- スマートフォン、タブレット、ウルトラブック
説明
MAX77874の評価キット(EVキット)は、MAX77874を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットは、I2Cバスへのアクセスの提供および負荷パルスジェネレータ回路の内蔵によって、4相コアバックレギュレータのMAX77874の容易な評価を可能にします。また、このEVキットはMAX77874を使用するレイアウトおよび設計のガイドの役割も果たします。
Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77874の機能を実行するための使いやすいグラフィカルインタフェースおよび詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。
Technical Docs
データシート | MAX77874の評価キット | Jul 20, 2017 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。