先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX77839 (FC2QFN) Jan 18, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Sense points for high-accuracy measurements
  • Accessible test points for EN, POK, and OUTS
  • Output Voltage adjustable with SEL
  • FPWM and Skip mode configurable (A and C options) (Skip mode default)
  • POK status configurable (B and D options)
  • Active Discharge functionality

アプリケーション/用途

  • 5G/2G/GSMセルラー電源
  • 資産トラッキング/車両管理
  • RFアンプ
  • 1セルリチウムイオンバッテリ動作機器
  • スマートフォンToF/顔およびジェスチャ認識
  • システム電源プリレギュレーション

説明

The MAX77839 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate MAX77839, a 2.5A buck-boost converter. The IC is capable of 1.8V to 5.5V input and is output voltage adjustable between 2.3V to 5.3V (with SEL pin). The factory default output voltage of this EV kit is set at 3.3V. Output voltage can be adjusted by changing the SEL resistor value (R3). GPIO pin is available to support Force PWM or POK functionality. The EV kit is compatible with any version of the MAX77839 FC2QFN IC (MAX77827AEFQ+ is the default).

簡易ブロック図

MAX77839QEVKIT:ボード写真 MAX77839QEVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX77839 (FC2QFN) Jan 18, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。