先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX77827の評価キット Jun 14, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 高精度測定用の検出ポイント
  • EN、POK、およびOUTSのアクセス可能テストポイント
  • 出力電圧はSELを介して調整可能
  • FPWMおよびスキップモードの設定が可能(スキップモードがデフォルト)
  • UVLO立上り= 2.6V、UVLO立下り = 1.9V (MAX77827CEWC+)

アプリケーション/用途

  • 1セルリチウムイオンバッテリ動作機器
  • モノのインターネット(IoT)デバイス
  • NB-IoT機器
  • スマートフォン/ポータブル/ウェアラブル

説明

MAX77827の評価キット(EVキット)は、1.6AバックブーストコンバータのMAX77827を評価するための実証済みデザインを提供します。このICは1.8V~5.5Vの入力に対応し、出力電圧は2.3~5.3Vに(SEL端子を介して)調整可能です。このEVキットの出荷時のデフォルト出力電圧は3.3Vに設定されています。出力電圧はSELの抵抗値(R3)の変更によって調整することができます。2つのGPIO端子が利用可能で、強制PWMおよびEN機能に対応します。このEVキットはあらゆるバージョンのMAX77827 WLP ICに対応します(デフォルトはMAX77827CEWC+です)。

簡易ブロック図

MAX77827EVKIT:ボード写真 MAX77827EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX77827の評価キット Jun 14, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。