先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX77756の評価キット Jul 18, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 使用が容易
    • 固定出力および可変出力の両方のバージョンを評価(3.3Vバージョンを実装済み)
    • 入力電圧範囲:3V~24V
    • 12VSUP入力で1.5µAの自己消費電流を実証
  • GUIによってI2Cインタフェースを駆動
  • システム負荷をエミュレート
    • 電子負荷内蔵
    • 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
    • オプションでファンクションジェネレータを介して電子負荷を制御することによってパターン化された負荷波形を実現
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バッテリ給電システム、バックアップバッテリ、無停電レール
  • ホームオートメーション、低IQスマートハブ
  • ノートブックおよびタブレットコンピュータ
  • USB Type-C電源供給アクセサリおよび機器

説明

MAX77756の評価キット(EVキット)は、同期整流500mAステップダウンコンバータのMAX77756を実証する完全実装および試験済みのPCBです。このEVキットによって、ICの入力電源マルチプレクサおよびステップダウンコンバータを容易に評価することができます。デュアルレンジ(8mAおよび800mAフルスケール)の電子負荷がEVキットに内蔵されているため、バックコンバータの負荷を容易に制御することができます。

Windows®ベースのソフトウェアは、ICの機能を実行するための使いやすいグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)および詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。

簡易ブロック図

MAX77756のEVキットボード写真 MAX77756EVKIT:MAX777650のEVキットボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX77756の評価キット Jul 18, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。