製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX77680/MAX77681の評価キット | Aug 24, 2018 | |
ユーザーガイド | MAX77680/MAX77681 I2C-Compatible Serial Interface Implementation Guide | ||
ユーザーガイド | MAX77680/MAX77681 Programmer's Guide |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 使用が容易
- GUIによってI2Cインタフェースを駆動
- 完全実装および試験済み
- システム負荷をエミュレート
- SIMOバックブースト出力用の電子負荷実装
- 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
- プッシュボタンおよびスライダースイッチの両方のオンキーオプションを評価
アプリケーション/用途
- アクションカメラ、ウェアラブル/ボディカメラ
- ヒアラブル:Bluetoothヘッドフォンおよびイヤホン
- 低電力モノのインターネット(IoT)ガジェット
- ウェアラブル:フィットネス、ヘルス、およびアクティビティモニタ
説明
MAX77680/MAX77681の評価キット(EVキット)は、MAX77680/MAX77681を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、SIMOおよびI2Cインタフェースを含むMAX77680/MAX77681のリソースを容易に評価することができます。
Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77680/MAX77681の機能を実行するための使いやすいグラフィカルユーザーインタフェースおよび詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。
Technical Docs
データシート | MAX77680/MAX77681の評価キット | Aug 24, 2018 | |
ユーザーガイド | MAX77680/MAX77681 I2C-Compatible Serial Interface Implementation Guide | ||
ユーザーガイド | MAX77680/MAX77681 Programmer's Guide |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。