先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX77680/MAX77681の評価キット Aug 24, 2018
ユーザーガイド MAX77680/MAX77681 I2C-Compatible Serial Interface Implementation Guide
ユーザーガイド MAX77680/MAX77681 Programmer's Guide

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 使用が容易
    • GUIによってI2Cインタフェースを駆動
    • 完全実装および試験済み
  • システム負荷をエミュレート
    • SIMOバックブースト出力用の電子負荷実装
    • 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
  • プッシュボタンおよびスライダースイッチの両方のオンキーオプションを評価

アプリケーション/用途

  • アクションカメラ、ウェアラブル/ボディカメラ
  • ヒアラブル:Bluetoothヘッドフォンおよびイヤホン
  • 低電力モノのインターネット(IoT)ガジェット
  • ウェアラブル:フィットネス、ヘルス、およびアクティビティモニタ

説明

MAX77680/MAX77681の評価キット(EVキット)は、MAX77680/MAX77681を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、SIMOおよびI2Cインタフェースを含むMAX77680/MAX77681のリソースを容易に評価することができます。

Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77680/MAX77681の機能を実行するための使いやすいグラフィカルユーザーインタフェースおよび詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。

簡易ブロック図

MAX77680EVKIT、MAX77681EVKIT:ボード写真 MAX77680EVKIT、MAX77681EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX77680/MAX77681の評価キット Aug 24, 2018
ユーザーガイド MAX77680/MAX77681 I2C-Compatible Serial Interface Implementation Guide
ユーザーガイド MAX77680/MAX77681 Programmer's Guide

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。