製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX77650/MAX77651の評価キット | Jan 11, 2018 | |
ユーザーガイド | MAX77650/MAX77651 Programmer's Guide |
主な特長
- 使用が容易
- GUIによってI2Cインタフェースを駆動
- 電流計搭載
- サーミスタ搭載
- オンキーオプション
- RGB LEDクラスタ
- 実装および完全試験済み
- システム負荷をエミュレート
- 電子負荷内蔵
- 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
- エンドツーエンドのアナログマルチプレクサの実装を実証
- ADC搭載
- プッシュボタンおよびスライダースイッチの両方のオンキーオプションを評価
アプリケーション/用途
- Bluetoothヘッドフォン/ヒアラブル
- フィットネス、ヘルス、およびアクティビティモニタ
- モノのインターネット(IoT)
- ポータブル機器
説明
MAX77650/MAX77651の評価キット(EVキット)は、MAX77650/MAX77651を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、SIMOバックブーストレギュレータ、リニアレギュレータ、アナログマルチプレクサ、スマートバッテリチャージャ、オン/オフコントローラ、およびI2Cインタフェースを含む、さまざまなMAX77650/MAX77651の機能を容易に評価することができます。
MAX77650とMAX77651のEVキットは、デバイス(U1)、シルクスクリーン、およびSIMO出力の2つの抵抗分圧器以外は同一です(「MAX77650/MAX77651 EV Kit Differences (MAX77650/MAX77651のEVキットの違い)」の項を参照)。MAX77650/MAX77651デバイス自体は、SIMOバックブーストレギュレータ用の出力電圧範囲が異なります。詳細については、デバイスのデータシートを参照してください。
Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77650/MAX77651の機能を実行するための使いやすいグラフィカルインタフェースおよび詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。
Technical Docs
データシート | MAX77650/MAX77651の評価キット | Jan 11, 2018 | |
ユーザーガイド | MAX77650/MAX77651 Programmer's Guide |