先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX77597の評価キット Oct 20, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 固定出力および可変出力の両方のバージョンを評価(3.3Vバージョンをプリインストール)
  • 入力電圧範囲:3.5V~36V
  • 最大負荷:300mA
  • 14V入力で1.1µAの自己消費電流を実証
  • アクティブローRESET出力テストポイント
  • リファレンスデザインの役割を果たす簡素な2層基板
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
  • 2/3/4直のリチウムイオンバッテリ駆動の携帯機器
  • USB Type-C機器

説明

MAX77597の評価キット(EVキット)は、スイッチを内蔵した同期整流ステップダウンコンバータICのMAX77597を実証します。このEVキットは広い3.5V~36Vの入力範囲で動作し、最大300mAの負荷に対応可能です。このEVキットには標準で3.3V固定出力電圧バージョンのICが付属します。5V固定出力バージョンまたは可変出力電圧バージョンの評価用に容易に変更可能です。

このEVキットは、デバイスのイネーブルまたはディセーブル、および強制PWMモード(FPWM)またはスキップモード動作のいずれかを選択するためのジャンパを備えています。RESETBテストポイントを利用して、コンバータの出力の電圧品質を監視することができます。

簡易ブロック図

MAX77597EVKIT:ボード写真 MAX77597EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX77597の評価キット Oct 20, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。