先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX77541 in Wafer-Level Package

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX77541 in Wafer-Level Package Sep 21, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Probe sockets for high-accuracy measurements
  • Test points for all features (POK, FPWM, EN, and IRQB)
  • Default output voltage adjustable through SEL
  • I2C slave ADDR, ILIM, fSW preset by CFG
  • Connector for custom I2C host

アプリケーション/用途

  • ゲーム機およびVR/ARヘッドセット
  • マイクロプロセッサ、FPGA、DSP、およびASIC
  • ネットワークスイッチおよびルータ
  • 1セルリチウムイオンおよび5VDCシステム

説明

The MAX77541 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested printed circuit board (PCB) that demonstrates the MAX77541 dual-phase configurable step-down regulator. The board is equipped with test points and jumpers for testing all pins on the device. Three potentiometers allow the user to adjust the SEL1/SEL2/CFG configuration pins at will. There are also probe sockets on critical nodes (VOUTx, LXx) for precise measurements. The board also comes with some spare inductors (L3-L6) for testing out efficiency/performance tradeoffs. The PCB is designed with Maxim Integrated’s recommended layout of the IC and external components. The IC sets default output voltages by way of R13 and R14, but can be changed with the potentiometers or through I2C communication. Maxim Integrated’s graphical user interface (GUI) can be used by connecting J11 to a Windows -based PC through a MAXUSB_INTERFACE# device.

簡易ブロック図

MAX77541EVKIT:ボード写真 MAX77541EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX77541 in Wafer-Level Package Sep 21, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。