先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX77533の評価キット Aug 31, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 実証済みPCBリファレンスデザインおよびレイアウト
  • 使用が容易
    • 簡素なハードウェア制御:EN、BIASEN、およびPOKのジャンパおよびテストポイント
    • GUIによってI2Cインタフェースを駆動し、オプションのソフトウェア制御を実現
    • 完全実装および試験済み
  • USB-I2Cコンバータによって容易な通信が可能
    • WindowsベースのソフトウェアGUIによってレジスタを制御
    • レベルトランスレータ(MAX3395)によってI2Cバス電圧を1.8V~3.3Vに調整可能
  • ボード上の電子負荷によってシステム負荷をエミュレート
    • 安定状態、過渡、およびランダムモード

アプリケーション/用途

説明

MAX77533の評価キット(EVキット) は、同期整流ステップダウン(バック)コンバータのMAX77533を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットはMAX77533を使用するステップダウン電圧レギュレータ回路で、3V~14Vの入力、1.5Aの連続負荷、および0.8V~5V (内部フィードバックオプション)または1.55V~入力電圧の99% (外部フィードバックオプション)の範囲で調整可能な出力電圧に対応します。

このEVキットはデュアルレンジ電子負荷を備えているため、バックコンバータ回路の負荷使用例の容易な評価が可能です。安定状態、過渡、またはランダム負荷プロファイルを設定可能です。

USB-I2Cトランスレータ回路によって、Windows®ベースのPCでグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を実行し、MAX77533のレジスタおよびボード上の電子負荷を容易に制御することができます。

簡易ブロック図

MAX77533AEVKIT、MAX77533B12EVKIT、MAX77533B18EVKIT、MAX77533B33EVKIT:ボード写真 MAX77533AEVKIT、MAX77533B12EVKIT、MAX77533B18EVKIT、MAX77533B33EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX77533の評価キット Aug 31, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。