先頭に戻る

MAX77504 (MAX77504AAFC+)の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX77504 (MAX77504AAFC+)の評価キット May 26, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 高精度測定用の検出ポイント
  • EN、POK、FPWM、およびOUTSのアクセス可能テストポイント
  • スイッチング周波数はSELを介して500kHz~1.5MHzに設定可能
  • 外部同期FPWMモード対応
  • FPWMおよびスキップモードの設定が可能(スキップモードがデフォルト)
  • UVLO立上り = 2.6V、UVLO立下り = 2.4V

アプリケーション/用途

  • 1~3セル/リチウムイオンバッテリ動作機器
  • ミラーレスカメラ、DSLR、およびノートブックコンピュータ
  • ポータブルスキャナ、POS端末、プリンタ
  • 業務用無線、ハンドヘルドコンピュータ
  • スペースに制約のあるポータブル電子機器

説明

MAX77504の評価キット(EVキット)は、3A高効率バックコンバータのMAX77504を評価するための実証済みデザインを提供します。このICは2.6V~14Vの入力に対応し、出力電圧は0.6V~6Vに設定可能です。このEVキットの出荷時のデフォルト出力電圧は3.3Vに設定されています。出力電圧はフィードバック抵抗の値(R3およびR4)の変更によって調整することができます。2つのGPIO端子が利用可能で、強制PWM/SYNCおよびEN機能に対応します。

簡易ブロック図

MAX77504QEVKIT:ボード写真 MAX77504QEVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX77504 (MAX77504AAFC+)の評価キット May 26, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。