製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX774の評価キット | Jan 01, 1994 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- -5.0V or Adjustable Output Voltage
- Up to 1A Output Current
- 5µA Max Shutdown Current
- 100µA Max Supply Current
- 300kHz Switching Frequency
- 8-Pin DIP and SO Packages
- Surface-Mount Construction
- Fully Assembled and Tested
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ通信
- 高効率DC-DCコンバータ
- LCDバイアス発生器
説明
Additional pads are provided on the board's solder side to accommodate external feedback resistors for setting different output voltages. The MAX774 EV kit can also be used to evaluate the MAX775 (-12V output) or MAX776 (-15V output).
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX774の評価キット | Jan 01, 1994 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。