先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX77324の評価キット Jun 12, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 実証済みPCBリファレンスデザインおよびレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • 高精度測定用の検出ポイント
  • テストポイントおよびイネーブル用ジャンパ

アプリケーション/用途

  • 1セルバッテリ駆動機器
  • モノのインターネット(IoT)デバイス
  • ポータブル/ウェアラブル
  • スペースに制約のある機器

説明

MAX77324の評価キット(EVキット)は、2.5V~4.8Vの入力電圧範囲、0.6V~2Vの出力電圧範囲で動作し、最大1.5Aの負荷電流に対応する、MOSFET内蔵高効率同期整流ステップダウンDC-DCコンバータを評価するための実証済みデザインを提供します。このデバイスは、負荷条件が変化したときにPWMおよびSKIP動作モード間を自動的に遷移します。

簡易ブロック図

MAX77324EVKIT:ボード写真 MAX77324EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX77324の評価キット Jun 12, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。