先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX77278の評価キット Aug 17, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 使用が容易
    • GUIによってI2Cインタフェースを駆動
    • サーミスタ搭載
    • IR LED
    • プッシュボタンを備えたGPIOバンク
    • 実装および完全試験済み
  • システム負荷をエミュレート
    • LDO用電子負荷搭載
    • 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
  • エンドツーエンドのアナログマルチプレクサの実装を実証
    • ADC搭載
  • プッシュボタンおよびスライダースイッチの両方のオンキーオプションを評価

アプリケーション/用途

  • モノのインターネット(IoT)
  • 遠隔制御
  • ウェアラブル

説明

MAX77278の評価キット(EVキット)は、MAX77278を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、リニアチャージャ、SIMO、リニアレギュレータ、アナログマルチプレクサ、IR電流シンク、GPIO、およびI2Cインタフェースを含む、さまざまなMAX77278のリソースを容易に評価することができます。

Windowsベースのソフトウェアは、MAX77278の機能を実行するための使いやすいグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)および詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。

簡易ブロック図

MAX77278EVKIT:ボード写真 MAX77278EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX77278の評価キット Aug 17, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。