製品の詳細
主な特長
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX764、MAX765、MAX766の評価キット | Jul 01, 1994 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- -5V or Adjustable Output Voltage
- Up to 250mA Output Current
- 120µA Max Supply Current
- 5µA Max Shutdown Current
- 300kHz Switching Frequency
- Internal Power MOSFET
- 8-Pin SO Package
- Surface-Mount Construction
- Fully-Assembled and Tested
アプリケーション/用途
説明
The MAX764 EV kit can also be used to evaluate the MAX765CSA (-12V output) or MAX766 (-15V output). Additional pads are provided on the board's solder side to accommodate external feedback resistors for setting different output voltages.
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX764、MAX765、MAX766の評価キット | Jul 01, 1994 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。