製品の詳細
主な特長
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX756、MAX757の評価キット | Jan 01, 1995 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- Operates Down to 0.7V Input Supply Voltage
- 87% Efficiency at 200mA
- 60µA Quiescent Current
- 20µA Shutdown Mode with Active Reference and LBI Detector
- 500kHz Maximum Switching Frequency
- ±1.5% Reference Tolerance Over Temperature
- Low-Battery Detector (LBI/LBO)
- 8-Pin DIP and SO Packages
- Surface-Mount Construction
- Fully Assembled and Tested
アプリケーション/用途
説明
A movable jumper selects either 3.3V or 5.0V output voltage, and additional pads on the bottom of the board are provided to place resistors for the LBI/LBO low-battery detector and MAX757 output adjustment.
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX756、MAX757の評価キット | Jan 01, 1995 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。