製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX749の評価キット | Feb 01, 1995 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力電圧:2.7V~6V
- 可変出力電圧:-8.0V~-23.6V
- 出力電流:
- 40mA (+5V入力)
- 15mA (+3V入力)
- µPへのインタフェースが容易
- 押しボタンによる出力電圧制御
アプリケーション/用途
- 通信システム
- ラップトップコンピュータ
- ノートブックコンピュータ
- パームトップコンピュータ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
- ポータブルデータ収集端末
説明
EVキットのプリント基板上にある2つの押しボタンスイッチによって出力電圧が制御されます。1つのスイッチはCTRL端子に接続され、もう1つはADJ端子に接続されています。外付けコントローラからのロジック信号は、オプションの出力電圧制御用としてボードに接続できます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX749の評価キット | Feb 01, 1995 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。