先頭に戻る

MAX747の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX747の評価キット Oct 01, 1994

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 6.0V to 15.0V Input Voltage Range
  • Fixed 5V or Optional Adjustable Output Voltage
  • 1.25A Output Current Capability
  • Up to 95% Efficiency
  • PWM Architecture
  • External Shutdown Control
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 5V~3.3VグリーンPCアプリケーション
  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 携帯電話
  • ノートブック用電源
  • PDAおよびその他のハンドヘルド機器

説明

The MAX747 evaluation kit (EV kit) provides a regulated 5.0V output voltage from a 6V to 15V input. It delivers a 1.25A output current and up to 95% efficiency from a 6V supply using small, surface-mount components.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX747の評価キット Oct 01, 1994

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。