先頭に戻る

MAX731の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX731の評価キット May 01, 1992

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Load Currents Guaranteed to 200mA with No External MOSFET
  • Step-Up from a 2.0V Input
  • 170kHz High-Frequency Current-Mode PWM
  • 82% to 87% Typical Efficiencies at Full Load
  • Overcurrent and Soft-Start Protection
  • Shutdown Capability

アプリケーション/用途

  • +3Vロジックシステム内の+5Vロジック電源
  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 携帯電話
  • DC-DCコンバータモジュールの代替
  • 分散電源システム
  • ラップトップコンピュータ
  • ポータブル計測機器

説明

The MAX731 evaluation kit (EV kit) facilitates assembly and evaluation of Maxim's MAX731 +5V step-up current-mode DC-DC converter.

The EV kit includes all needed components (unassembled) and a printed circuit board. When completed, the EV kit is a working DC-DC step-up converter with +5V output voltage at 200mA.

Typical full-load efficiencies are 82% to 87%. The MAX731 uses current-mode pulse-width modulation (PWM) to provide precise output regulation and low subharmonic noise. Typical no-load supply current is 2mA.

The MAX731 features cycle-by-cycle current limiting, overcurrent limiting, external shutdown, and programmable soft-start protection.

The EV kit components are suitable for through-hole mounting to make construction and evaluation easy. Refer to the MAX731 data sheet for detailed electrical and operating specifications.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX731の評価キット May 01, 1992

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。