先頭に戻る

3.3V/5V パームトップコンピュータおよびLCD電源レギュレータ

バッテリまたはACアダプタ駆動システム電源、ロジックおよびLCDを駆動

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 低バッテリ入力範囲:0.9V~5.5V
  • 非安定DC入力範囲:7V~20V
  • デュアル安定化出力
    • メイン出力:3.3V/5V
    • 補助出力:0V~-100V
  • 効率:87% (200mA)
  • 高効率PRAMを維持:80% (1mA)
  • 電力密度:8W/in3
  • 自己消費電流:60µA
  • シャットダウンモード:20µA (VREF動作にて)
  • スイッチング周波数:500kHz (max)
  • VREF耐性:±1.5% (全温度)
  • 出力パワーフェイル検出
  • 16ピンナローSOパッケージ

アプリケーション/用途

  • バーコードスキャナ
  • LCDコントラスト制御
  • 医療用計測
  • パームトップコンピュータ
  • 携帯データコミュニケータ
  • ポータブルデータ収集機器

説明

CMOS電源ICのMAX722およびMAX723は、小型、バッテリ駆動マイクロプロセッサシステムに安定化されたデュアルDC出力を生成します。各デバイスはメイン出力(3Vまたは5V、選択可能)およびLCD用に調整可能な負の補助出力を生成します。各デバイスは2つの入力電圧を受け入れます。電力はメインバッテリ(2つまたは3つのアルカリまたはNiCAD)またはAC-DCアダプタのような安定化されていないDC電源から供給できます。

MAX722/MAX723は従来製品に比べて3つの特長を備えています。MOSFETパワートランジスタによって可能になった高スイッチング周波数(最大0.5MHz)により小型(直径5mm以下)の表面実装コイルで小型化を実現しました。効率も最大87%に改善されています(バイポーラ技術でつくられる低電圧レギュレータより10%向上)。CMOS構造およびユニークなオフ時間一定のパルス周波数変調(PFM)制御方式により消費電流が60µAまで低減しています。

MAX722およびMAX723はメインレギュレータの低い方の固定出力電圧のみ異なり、MAX722は3.3V出力、MAX723は3.0V出力です。

フラッシュメモリまたは+12Vの出力電圧を必要とするPCMCIAアプリケーション用についてはMAX717~721のデータシートを参照してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。