先頭に戻る

MAX618の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX618の評価キット Jun 01, 1999

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:+3V~VOUT
  • 出力電圧:12Vまたは可変
  • 出力電流:最大500mA
  • 内部2A 28V MOSFETスイッチ
  • シャットダウン電流:3µA
  • スイッチング周波数:250kHz
  • 表面実装部品
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用電源DC-DCコンバータ
  • 産業用+24Vおよび+28Vシステム
  • LCDディスプレイ
  • パームトップコンピュータ

説明

MAX618評価キット(EVキット)は、2A、28V nチャネルMOSFETを内蔵した固定周波数PWMステップアップスイッチングレギュレータです。本EVキットは+3V~VOUTの入力を受け付け、12Vに変換します(最大500mAまで)。変換効率は90%以上です。本EVキットは250kHzで動作するため、小型外付部品を使用できます。

MAX618 EVキットは完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX618の評価キット Jun 01, 1999

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。