製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX608の評価キット | Sep 01, 1995 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 出力電圧:5Vまたは可変
- 入力電圧範囲:1.8V~VOUT + 0.4V
- 最大出力電流:0.5A
- シャットダウン電流:5µA (max)
- 消費電流:110µA (max) (MAX608 ICのみ)
- 最大スイッチング周波数:300kHz
- 8ピンSO、表面実装
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動アプリケーション
- 高効率DC-DCコンバータ
- ポータブル通信機器
- 正LCDバイアス生成器
説明
このEVキットは完全実装された試験済み、表面実装ボードです。出力電圧を設定するための外付フィードバック抵抗を取り付けるために、追加パッドがボードの裏面に設けられています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX608の評価キット | Sep 01, 1995 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。