先頭に戻る

MAX606、MAX607の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX606、MAX607の評価キット Jan 01, 1999

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 出力電圧:+5V、+12Vまたは可変
  • 小型表面実装設計
  • 出力電流:200mA
  • 入力電圧範囲:+3V~+5V
  • ICのシャットダウン電流:1µA
  • スイッチング周波数:最大1MHz
  • 完全実装済み、試験済みの表面実装ボード

アプリケーション/用途

説明

MAX606評価キット(EVキット)は+3V~+5Vの入力電圧で動作し、最大200mAにおいて+5Vの安定化出力電圧を提供します。MAX606は1MHzまでの周波数で動作し、小型外付け部品の使用が可能です。

MAX606EVキットは完全実装された試験済み、表面実装プリント基板です。出荷時に出力電圧が+5Vに設定されていますが、その他VIN~+12.5Vの出力電圧も評価できます。

MAX606評価キットで500kHzで動作するMAX607も評価できます。オーダの際にMAX607EUAの無料サンプルも注文してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX606、MAX607の評価キット Jan 01, 1999

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。