製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX5974Eの評価キット | Aug 15, 2011 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- IEEE 802.3af/at準拠PDインタフェース回路
- 起動時の入力電圧範囲:-39V~-57V
- 91%の効率(VIN = +48Vの場合)
- 非絶縁型+3.3Vで1.8A出力
- PD検出および設定可能な分類シグネチャ
- 2イベント分類およびACアダプタ検出出力
- 突入電流制限:180mA (max)
- UVLO内蔵:-38.6V
- エンドスパンおよびミッドスパンイーサネットシステムを評価
- ACアダプタインタフェースを簡素化
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- ハイパワーPD (802.3af/at規格以上)
- IP電話
- PoE IEEE® 802.3af/at受電機器
- セキュリティカメラ
- 無線アクセスノード
説明
このEVキットは、ICを使用する200kHzスイッチング周波数フライバックDC-DCコンバータによるクラス2 PDを特徴としています。この回路は、同期整流器を使用して最大91%の高効率を達成します。表面実装型トランスは、+3.3Vに構成され、最大1.8Aの負荷電流を供給する出力にエネルギー蓄積を提供します。
このEVキットには、IEEE® 802.3af/at準拠のPDインタフェースコントローラICのMAX5969Bが内蔵されており、PD検出シグネチャ、PD分類シグネチャ、突入電流制御、低電圧ロックアウト(UVLO)、およびPDがオンにされた後の電流制限を提供します。
このEVキットの回路は、IEEE 802.3af/at準拠の給電機器(PSE)からの電力を受け取ります。PSEは、ツイストペアのイーサネットネットワークケーブル上で必要な-39V~-57VのDC電力をこのEVキットのRJ45 MagJack®に供給します。このEVキットは、1 x 1Gb RJ45 MagJack、およびエンドスパンまたはミッドスパンイーサネットシステムによって供給されるDC電力を分離するための2つのフルブリッジダイオードブリッジを備えています。
このEVキットの回路は、WAD_INとWAD_GND PCBパッド間に+39V~+57VのACアダプタ電源を印加することで給電することもできます。検出されたACアダプタ電源は、常にPSE電源よりも優先されるため、このEVキットに給電することができます。
警告:このEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入するか、またはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザーは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。
重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を消費する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で飛び散る恐れがあります。人体への傷害のおそれを回避するため、このキットを注意して取り扱ってください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX5974Eの評価キット | Aug 15, 2011 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。