先頭に戻る

MAX5940BおよびMAX5940Dの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5940BおよびMAX5940Dの評価キット Jan 07, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • IEEE 802.3af準拠のPDインタフェース回路
  • PD検出およびプログラマブルな分類シグネチャ
  • プログラマブルな突入電流制限
  • プログラマブルなUVLO
  • 絶縁型6WフライバックDC-DCコンバータ
  • 入力電圧範囲:-36V~-60V
  • 絶縁出力:4.25V (1.4A)
  • エンドスパンおよびミッドスパンイーサネットシステムを評価
  • 外付けDC-DCコンバータ用インタフェース
  • ローカル電源入力(ACアダプタ)
  • MAX5940Dも評価(ICの置換えが必要)
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • コンピュータテレフォニ
  • IP電話セキュリティカメラ
  • 無線アクセスノードIEEE 802.3af受電機器

説明

MAX5940Bの評価キット(EVキット)は、Ethernetポートと、-48V電源システム用のネットワーク受電側機器(PD)インタフェースコントローラ回路を装備する完全実装および試験済み表面実装回路基板です。このEVキットは、8ピンSOパッケージのIEEE® 802.3af準拠のネットワークPDインタフェースコントローラMAX5940Bを採用しています。また、MAX5940BのEVキットは、90Vの絶対最大入力電圧定格のMAX5940Dも評価することができます。MAX5940Bは、突入電流を制限する絶縁スイッチを内蔵しています。MAX5940Bは、IP電話、ワイヤレスアクセスノード、セキュリティカメラなどのEthernetネットワークポートからDC電源を必要とするネットワーク受電側機器(PD)用のPower over LANアプリケーションに使用されます。

MAX5940BのEVキットは、IEEE 802.3af準拠の給電側機器(PSE)から電源を受けます。PSEコントローラについては、MAX5922およびMAX5935のデータシートを参照してください。PSEは、非シールドツイストペアEthernetネットワークケーブル経由で必要とされる-44V~-57VのDC電源をEVキットのRJ-45ジャックに供給します。このEVキットは、エンドスパンやミッドスパンのEthernetシステムから供給されるDC電源を分離するための10/100BASE-TX Voice over IP (VoIP)磁性モジュールと2つのダイオードブリッジを備えています。

このEVキットは、PD検出シグネチャ、設定可能なPD分類シグネチャ、プログラマブルな突入電流と低電圧ロックアウト(UVLO)などのMAX5940Bの全機能を検証します。これらの全機能はEVキット上で設定可能で、PDインタフェースのために電圧プローブ用の追加のテストポイントおよびインタフェースが用意されています。

MAX5940BのEVキットは、電気的に絶縁された6W、275kHzスイッチング周波数のフライバックDC-DCコンバータも装備しています。このコンバータはMAX5014の電流モードPWMコントローラを採用しています。MAX5940Bの-48V出力はコンバータ回路に電源を供給します。DC-DCコンバータは4.25Vの出力電圧に設定され、出力で最大1.4Aを供給します。最大82.2%の高効率を、単一トランジスタのフライバックDC-DCコンバータトポロジによって実現しています。表面実装トランスは、出力を1500Vの電気的絶縁を提供します。UVLO、ソフトスタート、およびサーマルシャットダウンによって、強靭な6Wの絶縁電源が提供されます。

7Wの追加出力電力を得るために外付けDC-DCコンバータとインタフェースするように、このEVキットを再設定することができます。

警告:MAX5940BのEVキットは高電圧で動作します。このEVキットおよびこれと接続する機器には危険電圧が存在しています。このEVキットに電源投入、あるいはこれと接続したソースに電源供給を行うユーザは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。

重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を消費する場合があります。この結果、構成部品または構成部品の破片が高速で機械的に放出するおそれがあります。人体への傷害の可能性を回避するため、このEVキットを注意して取り扱ってください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5940BおよびMAX5940Dの評価キット Jan 07, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。