製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX5099およびMAX5098Aの評価キット | Oct 30, 2008 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 最大80Vの入力トランジェントを許容するロードダンプ保護回路
- 入力電源電圧範囲:5.2V~19V
- 4.5V~5.5Vの入力電源電圧範囲に設定可能
- 出力(コンバータ1):5V/2A
- 出力(コンバータ2):3.3V/1A
- 180°逆位相動作が入力容量を低減
- 設定可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
- 独立したイネーブル入力およびSYNC入力
- 立上りシーケンス
- 低コストソリューション
- MAX5099/MAX5098A (5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージ)を評価可能
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載AM/FM無線電源
- 車載計器クラスタディスプレイ
説明
MAX5099のEVキットは、1つ目のステップダウンDC-DCコンバータ出力で5V/2A、2つ目のステップダウンDC-DCコンバータ出力で3.3V/1Aを供給可能です。MAX5099のスイッチング周波数は1.9MHzに設定されており、2つの出力は互いに180°逆位相でスイッチングします。SYNC入力は、EVキットの外部周波数同期を容易にします。5Vのコンバータのスイッチング周波数は、3.3Vのコンバータのスイッチング周波数の半分に設定可能です。EVキットは、シャットダウン機能、コンバータの立上りシーケンス、および独立したコンバータイネーブルを備えています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX5099およびMAX5098Aの評価キット | Oct 30, 2008 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。