製品の詳細
主な特長
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX5097Aの評価キット | Jan 18, 2007 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力電圧範囲:5V~40V (バックモード)
- 入力電圧範囲:4V~40V (LDOモード)
- 最大600mAで3.3V出力(バックモード)
- 低自己消費電流で最大100mAの3.3V出力(LDOモード)
- 設定可能な出力電圧
- スイッチング周波数:330kHz
- 外部クロックと同期可能
- オープンドレインRESET出力用PCBパッド
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
説明
MAX5097AのEVキットは電流モードDC-DCステップダウンレギュレータ(バックモード)と、選択可能な軽負荷時の動作用の低自己消費電流LDOレギュレータ(LDOモード)を搭載しています。ステップダウンレギュレータは、最大600mAの出力電流で3.3V出力を供給します。LDOモードでは、MAX5097A ICは最大100mAの出力電流を供給します。EVキット回路のステップダウンレギュレータは330kHzのスイッチング周波数で動作するため、出力に小容量セラミックコンデンサを使用することができます。MAX5097Aは、外部ディジタルクロックと同期することができます。
適切な外付け部品を選択すると、MAX5097AのEVキットをその他の出力電圧に変更することができます。このEVキット回路は、ソフトスタート、出力電流制限、およびオープンドレイン、アクティブロー、リセット出力用PCBパッドを搭載しています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX5097Aの評価キット | Jan 18, 2007 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。