先頭に戻る

MAX5090の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:+7.5V~+76V
  • 5V出力(最大2Aにおいて)
  • 効率:90%
  • 可変出力電圧:1.25V~11V
  • 外部クロック同期(119kHz~200kHz)
  • 軽負荷時の自動パルススキッピングモード
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • 車載用
    • 分配電力
    • 産業用

    説明

    MAX5090の評価キット(EVキット)は、ステップダウンDC-DCスイッチングレギュレータを内蔵する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。この回路は、最大2Aの電流で+5V出力に設定された調整可能なコンバータのMAX5090Cを採用しています。このコンバータは、+7.5V~+76Vの広い入力範囲で動作します。

    MAX5090 ICは、内蔵ハイサイドスイッチと自動パルススキッピングモード動作を備えています。MAX5090のEVキットは低自己消費電流と最高90%までの高効率を検証します。MAX5090 ICは127kHzでスイッチングしますが、外部クロックと同期して、119kHz~200kHzのスイッチング周波数で動作することができます。

    MAX5090のEVキットは、完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットを使って、他の固定出力電圧バージョンも試験することができます:MAX5090A (3.3V)とMAX5090B (5.0V)。

    警告:MAX5090のEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧がかかっています。このEVキットに電源投入するか、またはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザは、高電圧電気機器の取扱い時に適した安全手順に注意して従う必要があります。

    重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは多量の電力を消費する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で機械的に排出されるおそれがあります。怪我のないように十分注意してこのEVキットを動作させてください。

    簡易ブロック図

    MAX5090EVKIT:標準動作回路 MAX5090EVKIT:標準動作回路 Zoom icon

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。