先頭に戻る

MAX5080、MAX5081、MAX5082、MAX5083の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:4.5V~40V
  • 3.3V、1A、250kHzのステップダウンコンバータ
  • ハイサイドスイッチ内蔵
  • 高効率:最大90%
  • 自動PWM/PFMモード
  • パワーオン/オフ制御ロジック
  • 過電流および熱保護
  • 車載用動作温度範囲
  • 小型16ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • 車載用
    • 分配電力
    • FireWire®電源
    • 産業用

    説明

    MAX5080の評価キット(EVキット)は、ハイサイドスイッチを内蔵したPWM/PFMステップダウンコンバータICのMAX5080を評価する完全実装および試験済み回路ボードです。このMAX5080のEVキットは4.5V~40Vの広い入力電圧範囲で動作し、3.3Vの出力で最大1Aを供給します。

    MAX5080の内部スイッチング周波数は、250kHzに設定されています。MAX5080は通常PWMコンバータとして動作し、効率を向上するために軽負荷時にPFMモードに自動的に切り替わります。MAX5080は、ノイズに敏感なアプリケーション用に外部周波数同期を行うSYNC入力を備えています。このEVキットは、MAX5080のSYNCおよび/ON/OFFの機能を評価するPCBパッドを備えています。MAX5080は、車載用温度範囲(-40℃~+125℃)で動作することができます。ステップダウンコンバータのMAX5080は、FireWire®、自動車、およびポイントオブロード用アプリケーションに最適です。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

    サンプルについて:
    サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。