先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX38903C/MAX38903Dの評価キット Mar 13, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 9ピンWLP (1.4mm × 1.4mm)のMAX38903C/MAX38903D ICを評価
  • 入力範囲:1.7V~5.5V
  • 抵抗で設定可能な出力電圧:0.6V~5.0V (MAX38903C、出荷時の出力は3.3Vに設定)
  • 出荷時設定出力電圧:1.2V~5.0V (MAX38903D、ICの交換による)
  • 出力電流:最大1A
  • 実装済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 通信システム、試験装置、医療機器
  • ハイエンドオーディオシステム
  • 高分解能データ収集システム

説明

MAX38903ウェハレベルパッケージ(WLP)の評価キット(EVキット)は、低ノイズリニアレギュレータのMAX38903C/MAX38903D ICファミリを評価します。このEVキットは1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、0.6V~5.0Vの出力電圧範囲を提供し、最大1Aの電流を供給します。このEVキットには、MAX38903CANL+が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX38903C/MAX38903Dの評価キット Mar 13, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。