先頭に戻る

MAX38643 A (µDFNパッケージ)の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX38643 A (µDFNパッケージ)の評価キット Nov 18, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 6ピンµDFNのMAX38643Aを評価
  • 入力範囲:1.8V~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:1.0V~3.3V
  • 出力電流:最大700mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • スペースに制約のあるポータブル民生用製品
  • シングルリチウムイオンおよびコインセルバッテリ製品
  • ウェアラブル機器、超低電力IoT、NB IoT、およびBLE
  • 有線、ワイヤレス、産業用製品

説明

MAX38643Aの評価キット(EVキット)は、µDFNパッケージに封止された超低自己消費電流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX38643Aを評価します。このEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲で動作し、抵抗で設定可能な1.0V~3.3Vの出力電圧を提供します。このEVキットは、入力電圧と出力電圧の比に応じて最大700mAの電流を供給します。

このEVキットにはMAX38643AELT+が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX38643 A (µDFNパッケージ)の評価キット Nov 18, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。