先頭に戻る

MAX38640, MAX38640MAX38641MAX38641MAX38642MAX38642MAX38643MAX38643のWLPパッケージ用評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX38640, MAX38640MAX38641MAX38641MAX38642MAX38642MAX38643MAX38643のWLPパッケージ用評価キット Jan 17, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 6ピンWLPのMAX38640/1/2/3 A/B ICファミリを評価
  • 入力範囲:1.8V~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:0.7V~3.3V
  • 出力電流:最大175mA/350mA/700mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションサイズを実証
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

説明

MAX38640の評価キット(EVキット)は、ウェハレベルパッケージ(WLP)に封止された超低自己消費電流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX38640/1/2/3 A/B ICファミリを評価します。このEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲で動作し、抵抗で設定可能な0.7V~3.3Vの出力電圧を提供します。このEVキットは、入力電圧と出力電圧の比率に応じて最大175mA/350mA/700mAの電流を供給します。

このEVキットには、MAX38640AENT+が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX38640, MAX38640MAX38641MAX38641MAX38642MAX38642MAX38643MAX38643のWLPパッケージ用評価キット Jan 17, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。