Evaluation Kit for the MAX38640 A in μDFN
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | Evaluation Kit for the MAX38640 A in μDFN | Aug 15, 2019 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- Evaluates the MAX38640A IC in a 6-pin µDFN
- 1.8V to 5.5V Input Range
- 1.0V to 3.3V Configurable Output Voltage
- Up to 175mA Output Current
- Proven 2-Layer 1oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assemble and Tested
アプリケーション/用途
- スペースに制約のあるポータブル民生用製品
- シングルリチウムイオンおよびコインセルバッテリ製品
- ウェアラブル機器、超低電力IoT、NB IoT、およびBLE
- 有線、ワイヤレス、産業用製品
説明
The MAX38640A evaluation kit (EV kit) evaluates the MAX38640A, an ultra-low quiescent current step-down DC-DC converter in theµDFN package. The EV kit operates over an input rangeof 1.8V to 5.5V, and provides resistor-configurable output voltages from 1.0V to 3.3V. The EV kit delivers up to 175mA of current depending on the input voltage to the output voltage ratio.
The EV kit comes with the MAX38640AELT+ installed.
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | Evaluation Kit for the MAX38640 A in μDFN | Aug 15, 2019 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。