MAX38640 A (WLPパッケージ)の評価キット
製品の詳細
主な特長
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX38640 A (WLPパッケージ)の評価キット | Aug 15, 2019 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 6ピンWLPのMAX38640Aを評価
- 入力範囲:1.8V~5.5V
- 設定可能な出力電圧:1.0V~3.3V
- 出力電流:最大175mA
- 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションを実証
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
説明
MAX38640Aの評価キット(EVキット)は、WLPパッケージの超低自己消費電流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX38640Aを評価します。このEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲にわたって動作し、抵抗で設定可能な1.0V~3.3Vの出力電圧を提供します。このEVキットは、入力電圧と出力電圧の比に応じて最大175mAの電流を供給します。
このEVキットにはMAX38640AENT+が実装されています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX38640 A (WLPパッケージ)の評価キット | Aug 15, 2019 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。