先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX25431の評価キット Aug 04, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電源範囲:6V~36V
  • 最大16Aの入力電流を提供
  • イネーブル入力
  • 周波数同期出力
  • 電圧監視PGOOD出力
  • BIAS電圧監視テストポイント
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

アプリケーション/用途

  • デディケーテッドチャージングモジュール
  • ヘッドユニット、ラジオ、ナビゲーション、後部座席エンタテイメントモジュール
  • USBハブ、マルチメディアボックス、ブレークアウトボックス

説明

MAX25431の評価キット(EVキット)は、電流モードバックブーストコントローラICのMAX25431用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。このEVキットは、6V~36Vの入力電圧で最大16A (max)の入力電流を供給するように設計されています。PGOOD信号を観察することによって電圧品質の監視が可能です。

このICは3V~25VのOUT設定可能範囲を提供します。スイッチング周波数は220kHz~2.2MHzに調整可能なため、小型外付け部品の使用が可能で、出力リップルが低減され、AM干渉がないことが保証されます。このICは、EMI放射を最小限に抑えるように設計されたスペクトラム拡散周波数変調オプションと、180°逆位相クロックを出力するSYNCOUT機能を備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX25431の評価キット Aug 04, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。