先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX25262/MAX25263 Mar 01, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Input Supply Range from 3.5V to 65V
  • Output Voltage: 3.3V/5V Fixed and Adjustable from 1V to 20V
  • 2A/3A Output-Current Capability
  • Frequency - Synchronization Input
  • Spread Spectrum Available
  • Voltage Monitoring PGOOD Output Available
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • Automotive ADAS and other safety critical applications
  • Automotive High Power Sensor Fusion
  • Automotive Infotainment Systems
  • Distributed DC Power Systems
  • Double battery automotive systems
  • Navigation and Radio Head U

説明

The MAX25262/MAX25263 evaluation kits (EV kits) come fully assembled and tested. The EV kits demonstrate the MAX25262/MAX25263 synchronous buck converters. The EV kits operate over a wide 3.5V to 65V input range. The MAX25262EVKIT is populated with the MAX25262AFOA/ VY+, and the MAX25263EVKIT is populated with the MAX25263AFOC/VY+. The EV kit output voltage is fixed and easily configured with minimum component changes. Other converters in the family can be tested on the same EV kit; however, changing the IC or the output voltage may also require changing other components. Consult the IC data sheet for guidance on selecting the proper ICs and external components. Output voltage quality can be monitored by observing the PGOOD signal.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX25262/MAX25263 Mar 01, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。