先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX25239, MAX25240 Aug 11, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • High-Voltage Step-Down Converters with Integrated Power FETs to Minimize Board-Area-Occupancy
  • Seamless Transition Across buck and Boost Operating Regions
  • 4.5V to 40V Input Supply Range
  • Extended Input Range Down to 2V After Initial Startup
  • Provides 11.5V Output Up to 4.5A Output Current
  • Output Voltages Adjustable Between 3.3V and 20V Through External Resistors
  • ±2% Output Voltage Accuracy
  • Skip-Mode Operation to Maximize Efficiency During Light Load Conditions
  • Frequency-Synchronization Input
  • Spread Spectrum Enable Input
  • Buck-Boost Enable Input
  • Voltage-Monitoring PGOOD Output
  • Jumpers and Test Points on Key Nodes for Simplified Evaluation
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • ADAS ECU
  • Body Electronics
  • Infotainment Systems
  • Point-of-Load Power Supplies
  • Start-Stop Systems

説明

The MAX25240 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested application circuit that simplifies the evaluation of the MAX25240 400kHz, 36V buck-boost converter. All installed components are rated for the automotive temperature range. Various test points and jumpers are included for evaluation.

The standard EV kit comes with the MAX25240AFFF/VY+ installed (11.5V, 400kHz) and can also be used to evaluate other MAX25240 variants with minimal component changes shown in the MAX25240 EV Kit Bill of Materials.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX25239, MAX25240 Aug 11, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。