先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX25223

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX25223 Jan 13, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 3.5V to 36V Input Supply Range
  • 5V or 3.3V Fixed Output Voltage
  • Delivers up to 3.5A Output Current
  • Frequency Synchronization Input
  • Enable Input
  • Voltage-Monitoring PGOOD Output with Overvoltage Feature
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • Automotive
  • High Voltage DC-DC Converters
  • Industrial

説明

The MAX25223 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX25223 2.1MHz/400kHz highvoltage mini-buck converter in a 20-pin side-wettable TQFN (SW-TQFN) package. All components are rated for the automotive temperature range. Various test points and jumpers are included for evaluation.

The MAX25223 EV kit comes with the MAX25223ATPA/VY+ installed (5V, 2.1MHz) and can be used to evaluate any MAX25223 variant with minimal component changes.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX25223 Jan 13, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。