先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX25207

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX25207 Jan 04, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • +3.5V to +60V Input Supply Range
  • Output Voltage: 14V in Buck Mode (Follows Input in Bypass Mode)
  • Output Current: 7A (Configurable to 20A)
  • Switching Frequency: 440kHz
  • Forced-PWM Mode of Operation
  • Spread-Spectrum Control
  • Enable Input
  • Voltage Monitoring PGOOD Output
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 24Vトラックシステム、インフォテインメントシステム、48Vシステム

説明

The MAX25207 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX25207 automotive 2.2MHz synchronous step-down controllers with bypass mode. The default EV kit delivers 7A with input voltages up to 60V, but it can be configured to deliver up to 20A. The output voltage quality can be monitored by observing the PGOOD signal.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX25207 Jan 04, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。