先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX25200/MAX25201の評価キット Nov 10, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電源範囲:4.5V~42V
  • 初期起動後は入力電圧範囲が最小2Vまで拡張
  • ブースト出力電圧は外付け抵抗を介して4.5V~60Vに調整可能
  • わずかな部品変更でブースト固定出力電圧も利用可能
  • 出力電圧精度:±2%
  • 周波数同期入力
  • イネーブル入力
  • 電圧監視PGOOD出力
  • 主要ノードのジャンパおよびテストポイントによって評価を簡素化
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ADAS
  • ボディ/照明
  • インフォテインメント
  • テレマティクス

説明

MAX25201の評価キット(EVキット)は、400kHz、36VブーストコントローラのMAX25201の評価を簡素化する完全実装および試験済みアプリケーション回路です。実装されているすべての部品は、自動車用温度範囲での動作が保証されています。評価のための各種のテストポイントおよびジャンパが用意されています。

標準EVキットにはMAX25201 (24V、400kHz)が実装されていますが、MAX25201のEVキットの部品表で示された最小限の部品変更で、他のMAX25201のバリエーションの評価にも使用することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX25200/MAX25201の評価キット Nov 10, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。