MAX20800AEVKIT

MAX20800MAX20801の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2080XXEVKIT#評価キット(EVキット)ファミリは、最大電力点追従(MPPT) ICのMAX20800およびMAX20801を評価するためのリファレンスプラットフォームの役割を果たします。これらのシングルチップ、集積型スイッチングレギュレータは、太陽電池(PV)モジュール用の非常に小型、低コスト、高効率、高速、高精度、および高信頼性の給電ソリューションを提供します。詳細については、MAX20800およびMAX20801 ICのデータシートを参照してください。

このEVキットは、MAX20800の完全実装および試験済みPCB実装で構成されます。3つの太陽電池セルストリング用の入出力コネクタが内蔵されているため、標準的な60または72セル結晶PVモジュールとの組み合わせで柔軟性と使いやすさが提供されます。

主な特長

  • 3組の20~24の直列接続PVセルでMPPTを実行
  • 高速MPPTによって条件の変化に迅速に反応
  • 小型ソリューションサイズ:3,800mm2
  • 内部電圧制限によって出力電圧をクランプ
  • 内部電流制限によって出力電流をクランプ
  • アクティブバイパス機能によってホットスポットを除去
  • フラッシュおよびELテストに対応
  • 効率:99.1% (ピーク)、98.7% (CEC)、および98.3% (ユーロ)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

ツールおよびモデル

  • MAX20800AEVKIT ODB Files
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX17760
    4.5V to 76V, 300mA, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter

    • Reduces External Components and Total Cost
    • Reduces Number of DC-DC Regulators to Stock
    • Reduces Power Dissipation

    MAX20430
    Four-Output Mini PMIC for Safety Applications

    • Multiple Functions for Small Size
    • High-Precision for ASIL Applications
    • Diagnostics and Redundant Circuits

    MAX18166
    High-Efficiency, 4A, Step-Down DC-DC Regulator with Internal Power Switches

    • Feature Integration Shrinks Solution Size
    • High Efficiency Conserves Power
    • Safe, Reliable, Accurate Operation

    MAX18066
    High-Efficiency, 4A, Step-Down DC-DC Regulator with Internal Power Switches

    • Feature Integration Shrinks Solution Size
    • High Efficiency Conserves Power
    • Safe, Reliable, Accurate Operation

    MAX77511
    10V入力、4相設定可能、3A/相、高効率バックコンバータ

    • 3A/相の設定可能バックレギュレータ
    • 入力電圧範囲:2.3V~10V
    • 出力電圧範囲:0.25V~5.2V

    MAX77711
    10V入力、4相設定可能、3A/相、高効率バックコンバータ

    • 3A/相の設定可能バックレギュレータ
    • 入力電圧範囲:2.3V~10V
    • 出力電圧範囲:0.25V~5.2V

    MAX15158, MAX15158A
    高電圧多相ブーストコントローラ

    • 広い動作範囲
    • 高集積によって設計実装面積を削減
    • 堅牢なフォルト保護によって品質と信頼性を向上

    MAX15158A
    高電圧多相ブーストコントローラ

    • 広い動作範囲
    • 高集積によって設計実装面積を削減
    • 堅牢なフォルト保護によって品質と信頼性を向上

    MAX25201
    36V車載低IQ 200kHz~2.2MHz同期整流ブーストコントローラ

    • 厳しいOEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
    • クランク対応設計を実現
    • EMI低減機能によって広い入力電圧範囲を犠牲にすることなく敏感な無線帯域への干渉を抑制

    MAX25202
    36V車載低IQ 200kHz~2.2MHz同期整流ブーストコントローラ

    • 厳しいOEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
    • クランク対応設計を実現
    • EMI低減機能によって広い入力電圧範囲を犠牲にすることなく敏感な無線帯域への干渉を抑制

    MAX25200
    36V車載低IQ 200kHz~2.2MHz SEPIC/フライバックコントローラ

    • 厳しいOEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
    • スキップモード自己消費電流:20µA
    • FB電圧精度:±1.5%

    MAX20499
    車載コア電源5V、8A/12Aステップダウンコンバータ

  • 高効率DC-DCコンバータ
  • ピーク出力電流:最大12A
    • MAX20499A:8A
    • MAX20499B:12A
  • 差動リモート電圧検出

  • MAX20075D
    36V、600mA/1.2Aミニバックコンバータ、3.5µAのIQ

    • FET内蔵同期整流DC-DCコンバータ
    • 最小オン時間:20ns、小型ソリューションサイズによってスペースを節約
    • PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンスを簡素化

    MAX20076D
    36V、600mA/1.2Aミニバックコンバータ、3.5µAのIQ

    • FET内蔵同期整流DC-DCコンバータ
    • 最小オン時間:20ns、小型ソリューションサイズによってスペースを節約
    • PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンスを簡素化

    MAX25276D
    36V、600mA/1.2Aミニバックコンバータ、3.5µAのIQ

    • FET内蔵同期整流DC-DCコンバータ
    • 最小オン時間:20ns、小型ソリューションサイズによってスペースを節約
    • PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンスを簡素化

    MAX20076E
    36V、600mA/1.2Aミニバックコンバータ、3.5µAのIQ

    • FET内蔵同期整流DC-DCコンバータ
    • 最小オン時間:20ns、小型ソリューションサイズによってスペースを節約
    • PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンスを簡素化

    MAXM17724
    集積型4V~60V、150mA、Himalaya uSLICパワーモジュールDC-DCコンバータ、50mAリニアレギュレータ内蔵

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17720
    集積型4V~60V、150mA、Himalaya uSLICパワーモジュールDC-DCコンバータ、50mAリニアレギュレータ内蔵

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17712
    集積型4V~60V、150mA、Himalaya uSLICパワーモジュールDC-DCコンバータ、50mAリニアレギュレータ内蔵

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM15068
    7.5V~60V、200mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17633
    4.5V~36V、2A Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17634
    4.5V~36V、2A Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17635
    4.5V~36V、2A Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17537
    4.5V~60V、3A高効率、DC-DCステップダウンSiPパワーモジュール、インダクタ内蔵

    • 設計の複雑さ、製造リスク、および市場投入までの時間を削減
    • スペースに制約のあるアプリケーションで基板スペースを節約
    • 電源設計の最適化の柔軟性を提供

    MAXM17631
    4.5V~36V、1A、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17632
    4.5V~36V、1A、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17630
    4.5V~36V、1A、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAX20473
    Low-Voltage Synchronous Boost Converter

    • Synchronous Boost Converter
    • 3.0V to 4.0V Operating Supply Voltage
    • True Output Shutdown

    MAX17662
    3.5V~36V、2A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

    • 外付け部品数および総コストを削減
    • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 消費電力を低減