先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX20754/MAX20790 Jan 28, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Optimized for Single +10V to +16V Supply
    • Onboard +3.3V Regulator (MAX17501)
  • Generates One Output
    • Output: 6-Phase, 1V, 225A
  • 500kHz Switching Frequency
  • Enable Switch
  • PMBus Configuration and Control
    • Compatible with Maxim’s PowerTool™ GUI
    • Easy Connection to PC Using MAXPOWERTOOL002 USB-to-SMBus Interface (order separately)
  • Status LEDs
    • Power-Good
    • Power-Stage Fault
    • SMBus Alert
  • Proven PCB Layout
  • Compensation Scheme Optimized for High Bandwidth
  • Fully Tested and Assembled

アプリケーション/用途

  • ASIC、DSP、およびFPGA
  • 通信、ネットワーク、サーバー、およびストレージ機器
  • DDRメモリ
  • マイクロプロセッサチップセット

説明

This MAX20754EVKIT8 evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX20754 PMBus™-compatible dual-output multiphase power-supply controller. The controller generates six pulse-width modulated (PWM) control signals, or “phases.” The MAX20754EVKIT8 EV kit is a single-output design, with all six phases assigned to one output. The output uses coupled inductor topologies. Coupled inductors reduce the effective inductor value and size without excessive ripple current, reducing required output capacitance, and improving transient response.

The EV kit also demonstrates the MAX20790 power-stage device; there are six MAX20790 devices, one per phase.

簡易ブロック図

MAX20754EVKIT8:ボード写真 MAX20754EVKIT8:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX20754/MAX20790 Jan 28, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。