先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX20754 and MAX20790

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX20754 and MAX20790 Nov 29, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Optimized for Single +10V to +16V Supply
    • Onboard +3.3V Regulator (MAX17501)
  • Generates Two Independent Outputs
    • Output 1: 4-Phase, 1V, 150A
    • Output 2: 2-Phase, 1V, 75A
  • 500kHz Switching Frequency
  • Independent Enable Switches
  • PMBus Configuration and Control
    • Compatible with Maxim’s PowerTool™ GUI
    • Easy Connection to PC Using MAXPOWERTOOL002 USB-to-SMBus Interface (order separately)
  • Status LEDs
    • Power-Good
    • Power-Stage Fault
    • SMBus Alert
  • Proven PCB Layout
  • Compensation Scheme Optimized for High Bandwidth
  • Fully Tested and Assembled

アプリケーション/用途

  • ASICs, DSPs, and FPGAs
  • Communication, Networking, Servers, and Storage Equipment
  • DDR Memory
  • Microprocessor Chipsets

説明

This MAX20754EVKIT7 evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX20754 PMBus™-compatible dual-output multiphase power-supply controller. The controller generates six pulse-width modulated (PWM) control signals, or “phases.” The MAX20754EVKIT7 EV kit is a two-output design, with four phases assigned to Output 1 and the remaining two phases assigned to Output 2. Both outputs use coupled inductor topologies. Coupled inductors reduce the effective inductor value and size without excessive ripple current, reducing required output capacitance, and improving transient response.

The EV kit also demonstrates the MAX20790 power-stage device; there are six MAX20790 devices, one per phase.

簡易ブロック図

MAX20754EVKIT7: Board Photo MAX20754EVKIT7: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX20754 and MAX20790 Nov 29, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。