先頭に戻る

MAX20754およびMAX20766の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20754およびMAX20766の評価キット Sep 29, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Optimized for Single +10V to +16V Supply
    • Onboard +3.3V Regulator (MAX17501)
  • Generates Two Independent Outputs
    • Output 1: 4-Phase, 1V, 100A
    • Output 2: 2-Phase, 1V, 50A
  • 500kHz Switching Frequency
  • Independent Enable Switches
  • PMBus Configuration and Control
    • Compatible with Maxim’s PowerTool™ GUI
    • Easy Connection to PC Using MAXPOWERTOOL002# (order separately)
  • Status LEDs
    • Power-Good
    • Power-Stage Fault
    • SMBus Alert
  • Proven PCB Layout
  • Compensation Scheme Optimized for High Bandwidth
  • Fully Tested and Assembled

アプリケーション/用途

  • ASIC、DSP、およびFPGA
  • 通信、ネットワーク、サーバー、およびストレージ機器
  • DDRメモリ
  • マイクロプロセッサチップセット

説明

This evaluation kit demonstrates the MAX20754 PMBus™ compatible, dual-output, multiphase power-supply controller. The controller generates six pulse-width modulated (PWM) control signals, or “phases.” The MAX20754 evaluation kit (EV kit) is a two-output design, with four phases assigned to output 1 and the remaining two phases assigned to output 2. Both outputs use coupled inductor topologies. Coupled inductors reduce the effective inductor value and size without excessive ripple current, reducing required output capacitance, and improving transient response.

The EV kit also demonstrates the MAX20766 power-stage device. There are six MAX20766 devices, one per phase.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20754およびMAX20766の評価キット Sep 29, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。