先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20745の評価キット Nov 30, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 高効率および高電力密度
  • 低部品数
  • 小型ソリューションサイズ
    • 509mm2 (インダクタおよび出力コンデンサを含む)
  • 最適化された性能
  • 設計時間を短縮
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 通信機器
  • 入出力
  • メモリVDDQ
  • ネットワーキング機器
  • ポイントオブロード電圧レギュレータ
  • サーバおよびストレージ機器
  • µPチップセット

説明

MAX20745の評価キット(EVキット)は、電圧レギュレータICのMAX20745を評価するためのリファレンスプラットフォームとして機能します。このシングルチップ、高集積スイッチングレギュレータは、最大25Aの新しい低出力電圧アプリケーション用の非常に小型、低コスト、高効率、高速、高精度、および高信頼性の給電ソリューションを提供します。詳細については、MAX20745 ICのデータシートを参照してください。

このEVキットは、MAX20745の完全実装および試験済みPCB実装で構成されます。広範なアプリケーションで柔軟性と使いやすさを提供するために、ジャンパピン、テストポイント、および入出力コネクタを備えています。

評価ボードは、システム評価時に高di/dt負荷の接続が可能な「エッジストリップ」構成になっています。+VOUT接続は上面にあるのに対し、リターン(または-VOUT)は裏面にあり、上面のストリップを直接反映した形になっています。

負荷との接続は、出力「ストリップ」に直接はんだ付けするか、またはJ8ターミナルブロックを使用します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20745の評価キット Nov 30, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。