先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20499の評価キット Mar 13, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 完全シリコン集積化によって効率の向上とスペースの最小化を実現
  • 入力電圧範囲:3.0V~5.5V
  • 出力電圧範囲:0.5V~1.275V
  • I2C制御の出力電圧(6.25mVステップ)
  • 優れた負荷過渡応答
  • 内部で設定可能な補償
  • 高スイッチング周波数:2.2MHz
    • 強制PWMモード
  • イネーブルおよびリセット接続が利用可能
  • ループ測定対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

    アプリケーション/用途

    • 車載エンタテイメントシステム
    • SoCコア電源

    説明

    MAX20499AのEVキットは、ステップダウン(バック)電圧レギュレータのMAX20499AおよびMAX20499Bの機能を設計者が評価環境で調査することを可能にする完全実装および試験済みPCBです。MAX20499Aは8Aの出力電流定格を備え、MAX20499Bは12Aの出力電流定格を備えています。どちらのデバイスも3.0V~5.5Vの入力電源電圧で動作し、0.5V~1.275Vの電圧範囲に安定化することができます。

    これらのデバイスは、ノイズ耐性および負荷過渡応答を向上させる2.2MHz固定周波数PWMモードを備えています。2.2MHz周波数動作によって全セラミックコンデンサの使用が可能で、外付け部品の必要性が最小化されます。設定可能なスペクトラム拡散周波数変調は、電磁放射を最小限に抑えます。内蔵の低RDS(ON)スイッチは重負荷時の効率を向上させ、レイアウトを簡素化します。

    I2Cインタフェースは、設定可能なスルーレートを備えた動的な電圧調整に対応します。その他の機能として、設定可能なソフトスタート、過電流保護、および過熱保護があります。

    MAX20499AのEVキットは試験済みで、すぐに使用可能です。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    データシート MAX20499の評価キット Mar 13, 2020

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

    サンプルについて:
    サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。