MAX20457の評価キット
主な特長
- パワーFETを内蔵したデュアル高電圧ステップダウンコンバータによって基板占有面積を最小化
- 入力電源範囲:3.5V~40V
- バック1出力電圧:5V (出力電流:最大3.5A)
- バック2出力電圧:3.3V (出力電流:最大2A)
- バック出力電圧は外付け抵抗を使用して1V~4Vに調整可能
- バックコンバータの出力電圧精度:±2%
- 選択可能なバック2の入力ソース
- 周波数同期入力
- 個別のイネーブル入力
- 電圧監視PGOOD出力
- 主要ノードのジャンパおよびテストポイントによって評価を簡素化
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載スタート/ストップシステム
- 計器クラスタ
- ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
- テレマティクスアプリケーション
説明
MAX20457の評価キット(EVキット)は、2.1MHzデュアルバックコンバータのMAX20457の評価を簡素化する完全実装および試験済みアプリケーション回路です。実装されているすべての部品は、自動車用温度範囲での動作が保証されています。評価のための各種のテストポイントおよびジャンパが用意されています。
標準EVキットにはMAX20457ATIE/VY+ (5V、3.3V、2.1MHz)が実装されていますが、MAX20457のEVキットの部品表の最小限の部品変更で、他のMAX20457のバリエーションの評価にも使用することができます。
技術資料
データシート | MAX20457の評価キット | Jan 29, 2021 |